Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
SPIROL bietet das gesamte Sortiment Tellerfedern der DIN EN 16983 (ehemals DIN 2093) Gruppe 1 und 2 in den Baureihen A, B und C an. Zusätzlich zu den von der DIN spezifizierten Größen führt SPIROL eigene Standardgrößen mit Außendurchmessern von Ø8mm bis Ø200mm. SPIROL Standard Tellerfedern wurden auf Basis der genormten Berechnungen der DIN EN 16984 (ehemals DIN 2092) entwickelt und erfüllen alle Material-, Maßtoleranz- und Qualitätsanforderungen der DIN EN 16983 (ehemals DIN 2093), bieten jedoch eine Erweiterung der Durchmesser- und Dickenkombinationen, die nicht in der DIN-Norm enthalten sind. Zu den Standardwerkstoffen gehören Kohlenstoffstahl und Legierungsstahl, beide mit einer Schutzschicht aus Zinkphosphat versehen und geölt.
Wenn Sie in unserem Standardangebot nicht finden, wonach Sie suchen (einschließlich Größe, Menge, Schichten usw.), können Sie gerne ein Angebot anfordern oder SPIROL direkt kontaktieren, um kostenlose anwendungstechnische Unterstützung zu erhalten!
Hinweis: Alle Preise basieren auf Kleinverpackungen. Bitte kontaktieren Sie SPIROL direkt für Angebote von großen Mengen!
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Karton |
Stück pro Karton |
NICHT ZUTREFFEND 350 |
DIN EN Serien |
NICHT ZUTREFFEND N/A |
Schraubengröße |
NICHT ZUTREFFEND M4 |
External Diameter (De) |
NICHT ZUTREFFEND
12 mm [0,,472 Zoll] |
Internal Diameter (Di) |
NICHT ZUTREFFEND
4,2 mm [0,165 Zoll] |
Material Thickness (t) |
NICHT ZUTREFFEND
0,4 mm [0,016 Zoll] |
Free Height (lo) |
NICHT ZUTREFFEND
0,8 mm [0,031 Zoll] |
Free Cone Height (ho) |
NICHT ZUTREFFEND
0,4 mm [0,015 Zoll] |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND Phosphatiert und geölt |
F @ s = 0.75 ho |
NICHT ZUTREFFEND 178 N |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0003109 kg |
Außen-Durchmesser |
NICHT ZUTREFFEND HV 425-510 (HRC 43-50) |
Hinweis zur Auftragsabwicklung |
NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet. |