Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Der Spiralspannstift wurde 1948 von SPIROL erfunden. SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, die eine Vielzahl von Kombinationen aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser ermöglichen, um die Installation in verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungen zu realisieren. Die Standardausführung der Spiralspannstifte manchmal auch als "mittelschwere Ausführung" bezeichnet, wird im allgemeinen für die Installation in Nichteisen- und Baustahlbaugruppen empfohlen und bietet in diesen Materialien die optimale Kombination aus Festigkeit und Flexibilität. Standardausführungen der Spiralspannstifte werden bevorzugt auch in gehärteten Bauteilen eingesetzt, wenn genügend Platz für einen größeren Durchmesser vorhanden ist, um der aufgebrachten Belastung standzuhalten, da sie die Fähigkeit haben, Stöße und Vibrationen aufzunehmen.
SPIROL's metrische Spiralspannstifte in Standardausführung entsprechen ISO 8750 und der ASME B18.8.3M. Mit einem Durchmesser von 0,8 mm bis 20 mm werden sie aus kohlenstoffreichem Stahl, Legierungsstahl 6150, Edelstahl 302/304 Nickel (austenitisch) und Edelstahl 420 Chrom (martensitisch) angeboten.
Zusätzlich zu der Möglichkeit, SPIROL's Spiralspannstifte in Standardausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Artikel aus und scrollen Sie bis zum Ende der Seite, um die Zeichnung im gewünschten Format herunterzuladen.
Andere Mengen, individuelle Abmessungen, spezielle Materialien und spezielle Oberflächenbehandlungen können bei SPIROL direkt angefragt werden unter info-de@spirol.com, rufen Sie an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder fordern Sie ein Angebot über den Online-Konfigurator an.
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Karton |
Stück pro Karton |
NICHT ZUTREFFEND 1 |
Ausführung |
NICHT ZUTREFFEND
Standard |
Nenndurchm. |
NICHT ZUTREFFEND 1,2 mm |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 10 mm |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND geölt |
Konuslänge (C Ref.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,40 mm |
Konusdurchmesser (B Max.) |
NICHT ZUTREFFEND 1,15 mm |
Durchmesser (D Min.) |
NICHT ZUTREFFEND 1,25 mm |
Durchmesser (D Max.) |
NICHT ZUTREFFEND 1,35 mm |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Min) |
NICHT ZUTREFFEND 1,20 mm |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Max) |
NICHT ZUTREFFEND 1,24 mm |
Zweischnittige Abscherkraft min. |
NICHT ZUTREFFEND 0,90 kN |
Wärmebehandlung |
NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 |
Längentoleranz |
NICHT ZUTREFFEND ±0,25 |
Geradheitstoleranz der Stifte [Min] |
NICHT ZUTREFFEND 0,18 |
Geradheitstoleranz der Stifte [Max] |
NICHT ZUTREFFEND 0,20 |
ISO |
NICHT ZUTREFFEND 8750 |
ASME |
NICHT ZUTREFFEND B18.8.3M |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0000526 kg0,000116 lb |
Auftragsabwicklung Hinweis |
NICHT ZUTREFFEND Ein SPIROL-Ansprechpartner wird sich nach Erhalt Ihrer Angebotsanfrage kontaktieren, um Preise und Verfügbarkeit zu bestätigen. |