Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
SPIROL hat 1948 den Spiralspannstift erfunden. Spiralspannstifte sind in drei Ausführungen lieferbar, damit der Konstrukteur die richtige Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser wählen kann, die den verschiedenen Trägermaterialien und Anwendungsanforderungen entsprechen. Die Standardausführung der Spiralspannstifte, manchmal auch als "mittelschwere Ausführung" bezeichnet, bieten die optimale Kombination aus Festigkeit und Flexibilität beim Einsatz in Nichteisen- und Baustahlbaugruppen. Standardausführungen der Spiralspannstifte werden aufgrund ihrer stoßdämpfenden Eigenschaften auch für die Installation in gehärteten Bauteilen empfohlen.
SPIROL bietet Spiralspannstifte Standardausführung in Zoll im Durchmesserbereich von 0,031" (1/32) bis 0,750" (3/4) an. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel), martensitischer Edelstahl 420 (Chrom) sowie Legierungsstahl 6150, ab einem Durchmesser von 0,625" (5/8). Spiralspannstifte Standardausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2.
Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in Standardausführung online zu kaufen, können Sie auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte über unsere Website herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift aus und laden Sie dann die Zeichnung aus einer Auswahl von 40 verschiedenen Dateitypen herunter.
SPIROL's Standardangebot an Spiralspannstiften kann über eCommerce in Standard-Verpackungsmengen gekauft werden. Sollten Sie eine andere Menge, eine kundenspezifische Ausführungen, ein spezielles Material oder Oberflächenbehandlung benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren, indem Sie uns eine E-Mail schicken an info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in der nächstgelegenen SPIROL Niederlassung oder reichen Sie Ihre Angebotsanfrage über den Konfigurator ein.
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Karton |
Stück pro Karton |
NICHT ZUTREFFEND 1000 |
Ausführung |
NICHT ZUTREFFEND
Standard |
Nenndurchm. |
NICHT ZUTREFFEND 0,062 (1/16) Zoll |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND geölt |
Konuslänge (C Ref.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,028 Zoll |
Konusdurchmesser (B Max.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,059 Zoll |
Durchmesser (D Min.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,067 Zoll |
Durchmesser (D Max.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,072 Zoll |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Min) |
NICHT ZUTREFFEND 0,062 Zoll |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Max) |
NICHT ZUTREFFEND 0,065 Zoll |
Zweischnittige Abscherkraft min. |
NICHT ZUTREFFEND 330 lb |
Wärmebehandlung |
NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 |
Längentoleranz |
NICHT ZUTREFFEND ±0,010 Zoll |
Geradheitstoleranz der Stifte |
NICHT ZUTREFFEND 0,007 Zoll |
ASME |
NICHT ZUTREFFEND B18.8.2 |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0001308 lb0,0000593 kg |
Hinweis zur Auftragsabwicklung |
NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet. |