Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
Spiralspannstifte sind in drei Ausführungen lieferbar, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, um die für jede Anwendung erforderliche Festigkeit und Flexibilität zu gewährleisten. Ein Stift, der zu stabil für die aufgebrachte Belastung ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann vorzeitig in der Baugruppe ermüden. Ein Spiralspannstift mit der optimalen Kombination aus Durchmesser, Festigkeit und Flexibilität verlängert die Lebensdauer der Baugruppe. Spiralspannstifte leichte Ausführung werden im allgemeinen für den Einsatz in weichen oder spröden Materialien empfohlen, oder wenn sich die Bohrung nahe dem Rand einer Baugruppe befindet. In Baugruppen, die keinen hohen Belastungen ausgesetzt sind, sind Spiralspannstifte in leichter Ausführung eine gute Wahl, da die Installation aufgrund ihrer geringeren Einpresskräfte leichter ist.
SPIROL's Spiralspannstifte leichte Ausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2 und sind in Durchmessern von 0,062" (1/16) bis 0,250" (1/4) lieferbar. Spiralspannstifte in leichter Ausführung sind auf Anfrage auch in Ø 0,312" (5/16) lieferbar. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel) und martensitischer Edelstahl 420 (Chrom).
Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in leichter Ausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen, indem Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift auswählen und dann die Zeichnung in dem gewünschten Dateityp herunterladen.
Sollten Sie eine kundenspezifische Ausführung, ein spezielles Material, eine spezielle Oberflächenbehandlung oder eine andere Menge benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren unter info-de@spirol.com, oder senden Sie Ihre Angebotsanfrage über den Konfigurator.
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Karton |
Stück pro Karton |
NICHT ZUTREFFEND 1000 |
Ausführung |
NICHT ZUTREFFEND
Leicht |
Nenndurchm. |
NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 0,750 (3/4) Zoll |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Nickel Edelstahl |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S30200 / S30400 X10CrNi18-8 (1.4310) |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND einfach |
Konuslänge (C Ref.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,038 Zoll |
Konusdurchmesser (B Max.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,091 Zoll |
Durchmesser (D Min.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,099 Zoll |
Durchmesser (D Max.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,106 Zoll |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Min) |
NICHT ZUTREFFEND 0,094 Zoll |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Max) |
NICHT ZUTREFFEND 0,097 Zoll |
Zweischnittige Abscherkraft min. |
NICHT ZUTREFFEND 360 lb |
Wärmebehandlung |
NICHT ZUTREFFEND Kaltverfestigt |
Längentoleranz |
NICHT ZUTREFFEND ±0,010 Zoll |
Geradheitstoleranz der Stifte |
NICHT ZUTREFFEND 0,007 Zoll |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,000672 lb0,0003048 kg |
ASME |
NICHT ZUTREFFEND B18.8.2 |
| Hinweis zur Auftragsabwicklung1 | NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet. |
- 1 NOTE: For shipments outside the United States, the Buyer is responsible for any additional taxes, import duty, brokerage and customs fees.