Ottostr. 4
80333 Münich
Germany
Website: www.spirol.com
SPIROL bietet Spiralspannstifte in drei verschiedenen Ausführungen an, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, um die erforderliche Festigkeit und Flexibilität für jede Anwendung zu gewährleisten. Ein Stift, der für die aufgebrachte Belastung zu robust ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann vorzeitig in der Baugruppe ermüden. Ein Spiralspannstift mit der optimalen Kombination aus Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser führt zu einer verlängerten Lebensdauer einer Baugruppe. Spiralspannstifte in schwerer Ausführung werden im allgemeinen für den Einsatz in gehärteten Materialien empfohlen, bei denen der Platz oder andere konstruktive Einschränkungen die Verwendung eines Spiralspannstiftes in Standardausführung mit einem größerem Durchmesser verhindern
SPIROL's Spiralspannstifte schwere Ausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2 und sind in Standarddurchmessern von 0,062" (1/16) bis 0,500" (1/2) lieferbar. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel) und martensitischer Edelstahl 420 (Chrom). Größere Durchmesser von 0,625" (5/8) und 0,750" (3/4) sind auf Anfrage aus Legierungsstahl 6150 lieferbar.
Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in schwerer Ausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen, indem Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift auswählen und dann die Zeichnung in dem gewünschten Dateityp herunterladen.
Sollten Sie eine kundenspezifische Abmessung, ein spezielles Material, eine spezielle Oberflächenbehandlung oder eine andere Menge benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren unter info-de@spirol.com, rufen Sie uns an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder senden Sie Ihre Angebotsanfrage über den Online-Konfigurator.
Spezifikationen
Pakettyp |
NICHT ZUTREFFEND Karton |
Stück pro Karton |
NICHT ZUTREFFEND 1000 |
Ausführung |
NICHT ZUTREFFEND
Schwer |
Nenndurchm. |
NICHT ZUTREFFEND 0,094 (3/32) Zoll |
Länge (L) |
NICHT ZUTREFFEND 0,437 (7/16) Zoll |
Materialtyp |
NICHT ZUTREFFEND Chrom Edelstahl |
Materialgüte |
NICHT ZUTREFFEND
UNS S42000 X30Cr13 (1.4028) |
Oberfläche |
NICHT ZUTREFFEND geölt |
Konuslänge (C Ref.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,038 Zoll |
Konusdurchmesser (B Max.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,091 Zoll |
Durchmesser (D Min.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,098 Zoll |
Durchmesser (D Max.) |
NICHT ZUTREFFEND 0,103 Zoll |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Min) |
NICHT ZUTREFFEND 0,094 Zoll |
Empfohlene Aufnahmebohrung (Max) |
NICHT ZUTREFFEND 0,097 Zoll |
Zweischnittige Abscherkraft min. |
NICHT ZUTREFFEND 1150 lb |
Wärmebehandlung |
NICHT ZUTREFFEND HV 460 - 560 |
Längentoleranz |
NICHT ZUTREFFEND ±0,010 Zoll |
Geradheitstoleranz der Stifte |
NICHT ZUTREFFEND 0,007 Zoll |
ASME |
NICHT ZUTREFFEND B18.8.2 |
Gewicht pro Stück |
NICHT ZUTREFFEND 0,0006401 lb0,0002903 kg |
Hinweis zur Auftragsabwicklung |
NICHT ZUTREFFEND Bestellungen werden in der Regel innerhalb von 2-3 Werktagen versandt. Bestellungen, die nach 15.00 Uhr MEZ eingehen, werden am nächsten Werktag bearbeitet. |