Spiralspannstifte sind in drei Ausführungen lieferbar, leichte Ausführung, Standardausführung und schwere Ausführung, um die für jede Anwendung erforderliche Festigkeit und Flexibilität zu gewährleisten. Ein Stift, der zu stabil für die aufgebrachte Belastung ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann vorzeitig in der Baugruppe ermüden. Ein Spiralspannstift mit der optimalen Kombination aus Durchmesser, Festigkeit und Flexibilität verlängert die Lebensdauer der Baugruppe. Spiralspannstifte leichte Ausführung werden im allgemeinen für den Einsatz in weichen oder spröden Materialien empfohlen, oder wenn sich die Bohrung nahe dem Rand einer Baugruppe befindet. In Baugruppen, die keinen hohen Belastungen ausgesetzt sind, sind Spiralspannstifte in leichter Ausführung eine gute Wahl, da die Installation aufgrund ihrer geringeren Einpresskräfte leichter ist.
SPIROL's Spiralspannstifte leichte Ausführung in Zoll entsprechen der ASME B18.8.2 und sind in Durchmessern von 0,062" (1/16) bis 0,250" (1/4) lieferbar. Spiralspannstifte in leichter Ausführung sind auf Anfrage auch in Ø 0,312" (5/16) lieferbar. Zu den Standardwerkstoffen gehören kohlenstoffreicher Stahl, austenitischer Edelstahl 302/304 (Nickel) und martensitischer Edelstahl 420 (Chrom).
Zusätzlich zu der Möglichkeit, Spiralspannstifte in leichter Ausführung online zu kaufen, können Sie sich auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte ansehen oder herunterladen, indem Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift auswählen und dann die Zeichnung in dem gewünschten Dateityp herunterladen.
Sollten Sie eine kundenspezifische Ausführung, ein spezielles Material, eine spezielle Oberflächenbehandlung oder eine andere Menge benötigen, zögern Sie bitte nicht, uns direkt zu kontaktieren unter info-de@spirol.com, oder senden Sie Ihre Angebotsanfrage über den Konfigurator.
Nenndurchm.
- 0,062 (1/16) Zoll
- 0,078 (5/64) Zoll
- 0,094 (3/32) Zoll
- 0,125 (1/8) Zoll
- 0,156 (5/32) Zoll
- 0,187 (3/16) Zoll
- 0,250 (1/4) Zoll
Länge
- 0,250 (1/4) Zoll
- 0,312 (5/16) Zoll
- 0,375 (3/8) Zoll
- 0,437 (7/16) Zoll
- 0,500 (1/2) Zoll
- 0,562 (9/16) Zoll
- 0,625 (5/8) Zoll
- 0,750 (3/4) Zoll
- 0,875 (7/8) Zoll
- 1,000 (1) Zoll
- 1,250 (1-1/4) Zoll
- 1,500 (1-1/2) Zoll
- 1,750 (1-3/4) Zoll
- 2,000 (2) Zoll
- 2,250 (2-1/4) Zoll
- 2,500 (2-1/2) Zoll
Materialtyp
- Chrom Edelstahl
- Kohlenstoffreicher Stahl
- Nickel Edelstahl
Materialgüte
-
UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248) -
UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310) -
UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
Oberfläche
- Elektrolytisch verzinkt
- einfach
- geölt
Artikel Nr. |
Stück pro Karton |
Nenndurchm. |
Länge (L) |
Materialtyp |
Materialgüte |
Oberfläche |
Wärmebehandlung |
Preis pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10254 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 0,875 (7/8) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 89.6063 CAD |
| 14418 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 0,875 (7/8) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 10259 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,000 (1) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 95.2988 CAD |
| 13745 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,000 (1) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 10266 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,250 (1-1/4) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 106.6725 CAD |
| 14424 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,250 (1-1/4) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 10275 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 117.99 CAD |
| 95459 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 95170 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 129.375 CAD |
| 95461 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 10282 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 152.0438 CAD |
| 95463 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,187 (3/16) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 10334 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,000 (1) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 136.035 CAD |
| 10332 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,000 (1) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 10338 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,250 (1-1/4) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 153.2025 CAD |
| 95495 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,250 (1-1/4) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 10343 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 170.37 CAD |
| 95497 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,500 (1-1/2) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 10348 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 187.515 CAD |
| 39986 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 1,750 (1-3/4) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 10351 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 204.72 CAD |
| 40004 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 2,000 (2) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 148038 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 221.85 CAD |
| 95500 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 2,250 (2-1/4) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND Elektrolytisch verzinkt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 10355 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 500 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 0,250 (1/4) Zoll | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 2,500 (2-1/2) Zoll | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | 239.03 CAD |