SPIROL's schwere Ausführung metrischer Spiralspannstifte haben einen Durchmesserbereich von 1,5mm bis 12mm und sind auf Anfrage auch in größeren Durchmessern bis 20mm lieferbar. Standardmaterialien sind kohlenstoffreicher Stahl, Nickel-Edelstahl 302/304 (austenitisch) und Chrom-Edelstahl 420 (martensitisch). Durchmesser größer als 12 mm sind aus Legierungstahl 6150 erhältlich. Die metrischen Spiralspannstifte von SPIROL entsprechen sowohl ISO 8748 als auch der ASME B18.8.3M.
.Spiralspannstifte sind in der leichten Ausführung, der Standardausführung und der schweren Ausführung lieferbar, um die erforderliche Festigkeit und Flexibilität für jede Anwendung zu gewährleisten. Ein Stift, der für die aufgebrachte Belastung zu stark ist, ist nicht flexibel und kann die Bohrung beschädigen. Ein zu flexibler Stift kann in der Baugruppe vorzeitig ermüden. Ein Spiralspannstift mit einer optimalen Kombination von Festigkeit, Flexibilität und Durchmesser führt zu einer verlängerten Lebensdauer einer Baugruppe. Im allgemeinen werden Spiralspannstifte in schwerer Ausführung für den Einsatz in gehärteten Materialien empfohlen, bei denen konstruktive Einschränkungen die Verwendung eines Spiralspannstiftes mit größerem Durchmesser verhindern.
Zusätzlich zu der Möglichkeit, ein Angebot anzufordern oder Spiralspannstifte schwere Ausführung zu kaufen, können Sie sich über diese Website auch 2D-Verkaufszeichnungen und 3D-Modelle aller Spiralspannstifte herunterladen. Wählen Sie einfach den gewünschten Spiralspannstift aus und laden Sie dann die Zeichnung aus einer Auswahl von 40 verschiedenen Dateitypen herunter.
Wenn Sie andere Mengen, kundenspezifische Ausführungen, spezielle Materialien und eine spezielle Oberflächenbehandlung benötigen, kontaktieren Sie SPIROL direkt unter info-de@spirol.com, rufen sie an in einer unserer weltweiten Niederlassungen oder senden Sie Ihre Anfrage über den Online-Konfigurator.
Nenndurchm. (mm)
- 1,5
- 2
- 2,5
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 16
- 20
Länge (mm)
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 24
- 26
- 28
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 75
- 80
- 85
- 90
- 95
- 100
- 120
- 140
- 160
Materialtyp
- Legierungsstahl
- Chrom Edelstahl
- Kohlenstoffreicher Stahl
- Nickel Edelstahl
Materialgüte
-
UNS G10700 / G10740
C67S (1.1231) / C75S (1.1248) -
UNS G61500
51CrV4 (1.8159) -
UNS S30200 / S30400
X10CrNi18-8 (1.4310) -
UNS S42000
X30Cr13 (1.4028)
Oberfläche
- Elektrolytisch verzinkt
- einfach
- geölt
Artikel Nr. |
Stück pro Karton |
Nenndurchm. |
Länge (L) |
Materialtyp |
Materialgüte |
Oberfläche |
Wärmebehandlung |
Preis pro Karton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45346 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 30 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £42.96 |
| 45900 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 35 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £48.01 |
| 45348 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 40 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £53.06 |
| 45665 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 45 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £58.11 |
| 45701 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 50 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £62.78 |
| 45920 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 55 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £68.21 |
| 45863 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 60 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £73.26 |
| 45424 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 65 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £78.31 |
| 90431 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 70 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £83.36 |
| 45533 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 75 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £88.41 |
| 45621 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 80 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £93.45 |
| 94076 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 85 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £98.51 |
| 45620 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 90 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £103.78 |
| 63300 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 95 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 90437 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 1 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 10 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 100 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | ANGEBOT |
| 45874 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 30 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £53.44 |
| 48097 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 35 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £53.44 |
| 45403 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 40 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £61.69 |
| 45357 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 45 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £69.92 |
| 45359 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 50 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £78.16 |
| 45641 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 55 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £86.40 |
| 45360 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 60 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £94.63 |
| 45404 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 65 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £102.88 |
| 45362 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 70 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £111.11 |
| 45425 | Stück pro Karton NICHT ZUTREFFEND 100 | Nenndurchm. NICHT ZUTREFFEND 12 mm | Länge (L) NICHT ZUTREFFEND 75 mm | Materialtyp NICHT ZUTREFFEND Kohlenstoffreicher Stahl |
Materialgüte
NICHT ZUTREFFEND
UNS G10700 / G10740 C67S (1.1231) / C75S (1.1248) |
Oberfläche NICHT ZUTREFFEND geölt | Wärmebehandlung NICHT ZUTREFFEND HV 420 - 545 | £119.34 |